欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀柄的主要刀把规格

  • 2023.08.24 14:41:15
  • 米思米
  • 7090

问题

进行刀柄选型时,刀把规格中包括BT、BBT、NBT、WBT等多种类似的型号,不知道应该如何根据自己的机床相应选型。

回答

原则上应按照相同规格的相同尺寸进行选型。只要规格相同,即使制造商不同也具备兼容性。
此外,即使规格不同的产品,也有一部分具备相互兼容性,所以在选型时应充分了解其差异。
作为选型时的参考,各种规格的特点等总结如下。

BT规格


优点

主要使用加工设备:加工中心
锥度:7/24、利用拉杆螺栓拉入机构拉起固定 

型号

D1

D2

M

L

T

BT30

46

31.75

M12

48.4

2

BT35

53

38.1

M12

56.4

2

BT40

63

44.45

M16

65.4

2

BT45

85

57.15

M20

82.8

3

BT50

100

69.85

M24

101.8

2

刀柄的主要刀把规格

图1  BT刀把外形图

类似规格

双面约束型中包括BBT、NBT、WBT。双面约束型是利用拉杆螺栓上拉,让主轴端面与刀柄的法兰面紧密贴合。
虽然安装在BT规格主轴上使用,但是与主轴之间的游隙设定值各不相同。作为双面约束使用时,请与各主轴规格相匹配使用。此外,NBT-AHO、WBT-AHO为中空轻量化型。

刀柄的主要刀把规格

JBS规格

供小型机床使用的有JBS规格。
与BT规格一样,是锥度7/24、利用拉杆螺栓上拉的型号。在产品手册中,JBS规格有时也会被分类为BT规格。

表2  JBS规格刀把的公称型号与刀把基准直径

型号

5T

10T

15T

20T

25T

D2

12.7

15.875

19.05

22.225

25.4

HSK-A规格


优点

主要使用加工设备:加工中心
锥度:1/9.98(锥度单侧角2°52’05”)
采用中空结构,所以较为轻量化
锥度部分与法兰面双面约束
利用驱动键传递扭矩
利用机床的夹紧机构,从刀把中空结构内面固定

图1  BT刀把外形图

刀柄的主要刀把规格

公称名称变为“HSK+法兰部位直径+A”。

·         HSK32A

·         HSK40A

·         HSK50A

·         HSK63A

·         HSK80A

·         HSK100A

·         HSK125A

·         HSK160A

其他HSK规格

根据驱动键的位置差异或其有无、法兰尺寸与形状差异等,存在如下规格。

·         HSK-B规格

·         HSK-C规格

·         HSK-D规格

·         HSK-E规格

·         HSK-F规格

CAPTO规格(多边形刀把)

优点

主要使用的加工设备:复合加工机、加工中心、车削中心
铣削与车削能够共用的刀把
锥度:约1/20(锥度单侧角1°26’21”)
锥度部分与法兰面双面约束
利用多角锥形(类似于三角饭团的形状)传递扭矩

表3  多边形刀把的公称型号与法兰直径

型号

C3

C4

C5

C6

C8

D

32

40

50

63

80

刀柄的主要刀把规格

NT规格

优点


主要使用加工设备:通用铣床

锥度:7/24、利用拉力螺丝固定
拉力螺丝包括公制螺丝、标准规格螺丝、英制螺丝规格。

表4 NT刀把的主要尺寸

型号

D2

D1

键宽

公制螺丝

标准规格螺丝

英制螺丝

NT30

46

31.75

16.1

M12

1/2-13

W1/2

NT40

63

44.45

16.1

M16

5/8-11

W5/8

NT50

100

69.85

25.7

M24

1”-8

W1/2

NT60

155

107.95

25.7

M30

11/4-7

W11/4

刀柄的主要刀把规格

MT规格


优点

主要使用加工设备:台式钻床、立式钻床
下图为弹簧筒夹式。用力插入主轴侧固定。
拆卸时,用钻头冲销敲打拆下。

表5 MT刀把的主要尺寸

MT No.

锥度

D

L(最大)

MT0

1/19.212

9.2

59.5

MT1

1/20.047

12.2

65.5

MT2

1/20.02

18

80

MT3

1/19.922

24.1

99

MT4

1/19.254

31.6

124

MT5

1/19.002

44.7

156

刀柄的主要刀把规格

此外,MT规格中也有拉入螺丝式。

其他(JT规格)


优点

主要使用加工设备:用于安装钻头卡盘的心轴等。
包括JT0、JT1、JT2S、JT6、JT3、JT4等尺寸。

刀柄的主要刀把规格


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities